Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-B112-14
CPI-ES10-B112-14
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.00
Länge (in)
14.0
Gewicht (lb)
1.26
Gewicht (kg)
0.57
Länge (mm)
355.6
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
silber
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1721159881000
Rohr Durchmesser
1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top