CPI-ES10-B112-14
CPI-ES10-B112-14
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
14.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.26
Poids (kg)
0.57
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
355.6
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721159881000
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
Back to Top