Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-B112-15
CPI-ES10-B112-15
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.32
Länge (in)
15.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (mm)
381.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.6
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
PublishedDate
1721159948000
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser
1,00 in
Back to Top