CPI-ES10-B112-15
CPI-ES10-B112-15
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Poids (lb)
1.32
Longueur (in)
15.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.6
Longueur (mm)
381.0
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721159948000
Taille tube
1.00 po
Back to Top