Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-B112-18
CPI-ES10-B112-18
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
18.0
Gewicht (lb)
1.53
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.7
Länge (mm)
457.2
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721160157000
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top