CPI-ES10-B112-18
CPI-ES10-B112-18
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Longueur (in)
18.0
Poids (lb)
1.53
Poids (kg)
0.7
Longueur (mm)
457.2
Diametre tube (mm)
25.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
terminaison
Argenté
PublishedDate
1721160157000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Back to Top