Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-19-100
CPI-ES25-19-100
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.48
Länge (in)
3.94
Gewicht (kg)
0.22
Rohrdurchmesser (mm)
25
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
100.0
Rohr Durchmesser
25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
PublishedDate
1721160258000
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Apple Core Size
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Back to Top