Préhenseurs
ES Ø25mm/1.00" Extension for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ES25-19-100

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.48
Diametre tube (in) 0.98
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 3.94
Poids (kg) 0.22
Embout (mm) 19.0
Longueur (mm) 100.0
Diametre tube (mm) 25
terminaison Bleu
PublishedDate 1721160258000
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 25 mm
Back to Top