Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-19-150
CPI-ES25-19-150
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
5.91
Gewicht (lb)
0.55
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (kg)
0.251
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Rohr Durchmesser
25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
PublishedDate
1721160331000
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top