CPI-ES25-19-150
CPI-ES25-19-150
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.98
Poids (lb)
0.55
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
5.91
Poids (kg)
0.251
Diametre tube (mm)
25
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
150.0
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721160331000
Embout
19
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
25 mm
Back to Top