Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-19-200
CPI-ES25-19-200
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
7.87
Gewicht (lb)
0.62
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (mm)
25
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.282
Länge (mm)
200.0
PublishedDate
1721160397000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung
blau
Apple Core Size
19
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top