Préhenseurs
ES Ø25mm/1.00" Extension for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ES25-19-200

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.62
Diametre tube (in) 0.98
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 7.87
Longueur (mm) 200.0
Embout (mm) 19.0
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.282
terminaison Bleu
PublishedDate 1721160397000
Matériel Aluminum
Taille tube 25 mm
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Prolongateur unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Embout 19
Back to Top