Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-19-250
CPI-ES25-19-250
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
9.84
Gewicht (lb)
0.69
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (kg)
0.313
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
250.0
Apple Core (mm)
19.0
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung
blau
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm
PublishedDate
1721160460000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top