CPI-ES25-19-250
CPI-ES25-19-250
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
9.84
Poids (lb)
0.69
Diametre tube (in)
0.98
Diametre tube (mm)
25
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.313
Longueur (mm)
250.0
PublishedDate
1721160460000
Taille tube
25 mm
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
19
Matériel
Aluminum
terminaison
Bleu
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top