Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-19-300
CPI-ES25-19-300
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
0.76
Länge (in)
11.81
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (kg)
0.344
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
300
Apple Core (mm)
19
Apple Core Size
19
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1721160622000
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top