CPI-ES25-19-300
CPI-ES25-19-300
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.98
Longueur (in)
11.81
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.76
Poids (kg)
0.344
Longueur (mm)
300
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
25
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Bleu
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721160622000
Embout
19
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top