Endeffektoren
ES Ø25mm/1.00" Extension for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ES25-19-350

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 13.78
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.83
Länge (mm) 350.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Apple Core (mm) 19.0
Gewicht (kg) 0.375
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser 25 mm
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721160692000
Back to Top