Préhenseurs
ES Ø25mm/1.00" Extension for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ES25-19-350

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.83
Longueur (in) 13.78
Diametre tube (in) 0.98
Embout (in) 0.75
Longueur (mm) 350.0
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.375
Embout (mm) 19.0
terminaison Bleu
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Prolongateur unilatéral
Embout 19
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
PublishedDate 1721160692000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top