Endeffektoren
ES Ø25mm/1.00" Extension for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ES25-19-400

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.89
Länge (in) 15.75
Gewicht (kg) 0.406
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 400.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721160761000
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung blau
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Back to Top