CPI-ES25-19-400
CPI-ES25-19-400
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
15.75
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.89
Diametre tube (in)
0.98
Diametre tube (mm)
25
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.406
Longueur (mm)
400.0
Taille tube
25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Bleu
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721160761000
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Embout
19
Back to Top