Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-25-100
CPI-ES25-25-100
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
0.98
Gewicht (lb)
0.48
Länge (in)
3.94
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.22
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Länge (mm)
100.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
PublishedDate
1721160910000
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Oberflächenbehandlung
blau
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Material
Aluminum
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top