CPI-ES25-25-100
CPI-ES25-25-100
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.48
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
3.94
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (mm)
100.0
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.22
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
terminaison
Bleu
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Taille tube
25 mm
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721160910000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top