Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES25-25 Series of rod end extensions are designed for 25 mm rod end extension mounts to 25 mm round tubes.

CPI-ES25-25-150

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.62
Länge (in) 5.91
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (mm) 150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.281
Rohrdurchmesser (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 271.0
PublishedDate 1721160978000
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 25 mm
Oberflächenbehandlung blau
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top