CPI-ES25-25-150
CPI-ES25-25-150
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.62
Longueur (in)
5.91
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.281
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Longueur (mm)
150.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721160978000
terminaison
Bleu
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
25 mm
Back to Top