Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES25-25 Series of rod end extensions are designed for 25 mm rod end extension mounts to 25 mm round tubes.

CPI-ES25-25-200

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 7.87
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Länge (mm) 200.0
Gewicht (kg) 0.342
Rohrdurchmesser (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 271.0
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721161042000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung blau
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 25 mm
Back to Top