CPI-ES25-25-200
CPI-ES25-25-200
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.98
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
7.87
Poids (lb)
0.75
Charge statique max (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
200.0
Poids (kg)
0.342
max_static_clamp_load_metric
271.0
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721161042000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top