Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-40-300
CPI-ES25-40-300
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
11.81
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
1.04
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (mm)
300.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.474
Rohrdurchmesser (mm)
40
PublishedDate
1721161898000
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
40 mm
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top