Préhenseurs
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-300

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 11.81
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 1.04
Diametre tube (mm) 40
Longueur (mm) 300.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.474
max_static_clamp_load_metric 271.0
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721161898000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube 40 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
terminaison Bleu
Type de produit Prolongateur unilatéral
Back to Top