Endeffektoren
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-50

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 1.97
Gewicht (lb) 0.37
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Rohrdurchmesser (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.169
Länge (mm) 50.0
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721162419000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung blau
Rohr Durchmesser 40 mm
Back to Top