CPI-ES25-40-50
CPI-ES25-40-50
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.37
Longueur (in)
1.97
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (in)
1.57
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.169
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
50.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
40 mm
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721162419000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top