Endeffektoren
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-100

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.51
Länge (in) 3.94
Gewicht (kg) 0.23
Länge (mm) 100.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Oberflächenbehandlung blau
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate 1721162511000
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top