Préhenseurs
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-100

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 3.94
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.51
Poids (kg) 0.23
Diametre tube (mm) 25
Longueur (mm) 100.0
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Bleu
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 25 mm
Type de produit Prolongateur unilatéral
PublishedDate 1721162511000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top