Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-B112-200
CPI-ES25-B112-200
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
7.87
Gewicht (lb)
0.63
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.288
Länge (mm)
200.0
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser
25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721307968000
Oberflächenbehandlung
blau
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top