CPI-ES25-B112-200
CPI-ES25-B112-200
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.98
Poids (lb)
0.63
Longueur (in)
7.87
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
200.0
Poids (kg)
0.288
Taille tube
25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Prolongateur unilatéral
PublishedDate
1721307968000
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Bleu
Back to Top