Endeffektoren
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-250

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.7
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (in) 9.84
Länge (mm) 250.0
Gewicht (kg) 0.317
Rohrdurchmesser (mm) 25
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung blau
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1721308036000
Rohr Durchmesser 25 mm
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top