Préhenseurs
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-250

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.7
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 9.84
Poids (kg) 0.317
Diametre tube (mm) 25
Longueur (mm) 250.0
PublishedDate 1721308036000
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Bleu
Type de produit Prolongateur unilatéral
Back to Top