Endeffektoren
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-300

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.76
Länge (in) 11.81
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Rohrdurchmesser (mm) 25
Länge (mm) 300.0
Gewicht (kg) 0.346
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721308153000
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top