CPI-ES25-B112-300
CPI-ES25-B112-300
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.98
Poids (lb)
0.76
Longueur (in)
11.81
Poids (kg)
0.346
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
300.0
Taille tube
25 mm
PublishedDate
1721308153000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Matériel
Aluminum
Back to Top