Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-B112-350
CPI-ES25-B112-350
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
0.98
Gewicht (lb)
0.83
Länge (in)
13.78
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.375
Länge (mm)
350.0
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate
1721308216000
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top