CPI-ES25-B112-350
CPI-ES25-B112-350
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.83
Longueur (in)
13.78
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (mm)
350.0
Poids (kg)
0.375
Diametre tube (mm)
25
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721308216000
Matériel
Aluminum
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top