Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-B112-400
CPI-ES25-B112-400
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
0.89
Länge (in)
15.75
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (mm)
400.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.404
PublishedDate
1721308280000
Oberflächenbehandlung
blau
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top