Préhenseurs
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-400

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.89
Longueur (in) 15.75
Diametre tube (mm) 25
Longueur (mm) 400.0
Poids (kg) 0.404
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison Bleu
Type de produit Prolongateur unilatéral
Taille tube 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1721308280000
Back to Top