Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-B112-50
CPI-ES25-B112-50
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
0.98
Gewicht (lb)
0.44
Länge (in)
1.97
Gewicht (kg)
0.201
Länge (mm)
50.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
PublishedDate
1721308344000
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top