Préhenseurs
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-50

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 1.97
Poids (lb) 0.44
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.201
Longueur (mm) 50.0
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Prolongateur unilatéral
Taille tube 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721308344000
Matériel Aluminum
terminaison Bleu
Back to Top