Endeffektoren
ETP - Extrusion Accessory Mount

CPI-ETP-35

Befestigungsplatte
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.68
Länge (in) 6
Weite (in) 3
Rohrdurchmesser (in) 1.18|1.77|2.36|3.54
Weite (mm) 76.2
Länge (mm) 152.4
Rohrdurchmesser (mm) 30|45|60|90
Gewicht (kg) 0.31
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Platte
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top