Préhenseurs
ETP - Extrusion Accessory Mount

CPI-ETP-35

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 6
Diametre tube (in) 1.18|1.77|2.36|3.54
Poids (lb) 0.68
Largeur (in) 3
Longueur (mm) 152.4
Poids (kg) 0.31
Largeur (mm) 76.2
Diametre tube (mm) 30|45|60|90
Type de produit Accessoire montage
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top