Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-GPC-150-30BBS-DC
CPI-GPC-150-30BBS-DC
GPC - Parallel Adapter (30 mm)
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
1.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Gewicht (lb)
0.7
Gewicht (kg)
0.33
Rohrdurchmesser (mm)
30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Produkt Typen
Adapter
Produktreihe
BodyBuilder™ Greifer-Adapter – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Back to Top