CPI-GPC-150-30BBS-DC
CPI-GPC-150-30BBS-DC
Le bloc de montage de préhension amovible permet à la pince d'être ajustée tout en la maintenant en place
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
0.7
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (in)
1.18
max_static_clamp_load_metric
271
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
0.33
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage de Pince BodyBuilder™
Taille tube
30B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage à pince
Back to Top