Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-500-4
CPI-HTW-500-4
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
62.92
Höhe (in)
19.69
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Länge (in)
8
Weite (in)
8
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Länge (mm)
203.2
Weite (mm)
203.2
Höhe (mm)
500
Gewicht (kg)
28.54
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Ablage
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Material
Steel
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Back to Top