CPI-HTW-500-4
CPI-HTW-500-4
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Largeur (in)
8
Hauteur (in)
19.69
Longueur (in)
8
Poids (lb)
62.92
Diametre tube (mm)
45|60
Largeur (mm)
203.2
Longueur (mm)
203.2
Hauteur (mm)
500
Poids (kg)
28.54
Type de produit
Plateau de table
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Matériel
Steel
Taille tube
45B or 60B
Back to Top